เผยแพร่สินค้าของคุณ
210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping
BOSTIK North America

210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping

210™ is a premium, Calcium Aluminate based, interior, self leveling underlayment that can be used to create a smooth, flat or level surface prior to the installation of floor coverings. Its long working time, low shrinkage and superior leveling properties make it the ideal product for demanding applications on, above or below grade. Sealed with a suitable coating, 210™ is also the perfect decorative topping when a natural concrete look is desired. Topical stains, dyes and surface treatments further expand the decorative possibilities.
สเปคสินค้า
    • Ideal for barrel mixing or pumping applications
    • Can be used as an underlayment or decorative topping
    • Maintains healing merging properties for up to 20+ minutes
    • Can be installed from 1/4″ – 2″ Neat and to 5″ properly extended
    • Fast return to service; walkable in just 1-2 hours
    • Accepts common floor coverings in as little as 12 hours
    • Ideal for healthcare environments – Will not support the growth of mold or mildew
    • Can be left open to normal construction traffic
    • Contributes points to LEED® Certified Projects
    • Can be installed over “green concrete” for early construction phase applications
    • Can be featheredged to meet existing elevations
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.210-Premium-Cement-Based-Self-Leveling-Underlayment-Topping
  • Product familyWall and Floor Installation Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Subfloor Preparation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit