เผยแพร่สินค้าของคุณ
Berkeley Series | Sustainable City Series
Berkeley Series | Sustainable City Series

    Berkeley Series | Sustainable City Series

    Add style to your sustainability program with the Berkeley; a container that encompasses both charisma and practicality! This metal beauty offers a large capacity and ergonomic features with its liners coming equipped with easy-to-grip handles. The energy of the Berkeley is sure to lift the spirit and success rate of your program.


    • HIGH-END APPEAL AND NEXT-LEVEL DIVERSION​ - Attractive diamond cluster pattern creates a sophisticated argyle design with exposed colored liners that show through, making stream designation easily identifiable and improving diversion rates.
    • STURDY AND DEPENDABLE​ - Depending on the number of streams you choose, the Berkeley has separate liners with handles to aid in servicing and keep streams free from contamination. It also features a tethered lid for added security and can be ground mounted to keep it in place.​
    • TAILORED TO YOUR NEEDS​ - The Berkeley is available in one or two streams with a choice between the single standard, double standard or double canopy lid to accommodate any setting.​

    *Please Note: Minimum Order Quantities Apply

    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 37.5 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 81 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.berkeley-series
    • Product familyOutdoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)37.5
    • กว้าง (นิ้ว)23
    • ความลึก (นิ้ว)23
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองPolyethylene
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    • น้ำหนัก81
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    บาฮามาส
    เบลีซ
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส

    สินค้าใกล้เคียง