เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series

    Spectrum® Series

    Being green just got more colorful. This modular container is perfectly vivid in color and aesthetically pleasing in any setting. Easily add or change streams at any time with multiple lid, color, capacity, and shape options. Take advantage of its endless opportunities for customization and add features such as castors and sign frames to create a superior recycling program that every organization deserves.

    • INTERCHANGEABLE AND ADAPTABLE - Modular system allows your centralized station to grow with your program.
    • SUPERIOR FINISH - Powder coated steel body available in bright colors to help with stream recognition or to match your modern décor.
    • LARGE CAPACITY IN SMALL SPACES - Small footprint makes it ideal for a wide range of locations.
    • ENCOURAGES DIVERSION - Lead in embossed lids available in several restrictive openings.
    • ERGONOMIC SERVICING - Plastic LDPE liners prevent leaks, are easy to clean, and have easy-grip handles.

    *Caster kit available for the Cube, Ellipse and Cube Slim. Sign frame kits and designer labels available.

    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 8-32 gal

      Unit Height: 30.5 in

      Unit Width: 7.75-21.5 in

      Unit Depth: 15.75 in

      Unit Weight: 18.2-38.75 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.spectrum-series
    • Product familyIndoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    บาฮามาส
    เบลีซ
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส