เผยแพร่สินค้าของคุณ
Uptown Series
Uptown Series
Uptown Series
Uptown Series
Uptown Series
Uptown Series

    Uptown Series

    Ideal for high-traffic areas, this recycling station offers the best of the best when it comes to function and style. Rotationally molded for added durability, and lockable double-walled front door ensures that servicing this unit is a breeze for years to come. The Uptown consists of two 32 gallon liners, designed to fit inside the unit perfectly. Built-in deflectors ensure a clean sort, preventing cross-contamination, while the angled surface of the unit directs rain water away from the front of the container. This design also eliminates users from leaving material on top of the container, ensuring a clean surface. The Uptown is fully customizable, allowing you to create a unique unit that speaks directly to your recycling initiatives.

    • MAXIMUM DURABILITY - Scratch-resistant LDPE body, with stone finish masks the appearance of wear and tear overtime.
    • SUCCESSFUL DIVERSION - Internal divider shields against cross contamination.
    • OUTDOOR APPROVED - Slanted lid deflects precipitation and prevents garbage from being placed on top.
    • PERFECT FOR CENTRALIZED COLLECTION - This large capacity container features a weighted base and front locks to increase both stability and security.
    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 64-96 gal

      Unit Height: 45.5-46 in

      Unit Width: 40-59 in

      Unit Depth: 23.75-24 in

      Unit Weight: 93-118 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.uptown-series
    • Product familyOutdoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองHigh-density polyethylene (HDPE)
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    บาฮามาส
    เบลีซ
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส