เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection

    Vision Series | Aspyre Collection

    Standardize your recycling program with a modern container that is perfect for any indoor or outdoor setting. Durability and performance were key design factors in every detail in this container, effortlessly combining sustainability and practicality to create a Vision for the future of our environment.

    • SIMPLIFIED SERVICING - Front door access and rigid liners allow for easy servicing.
    • EASY DISPOSAL AND DIVERSION - Front facing openings with a variety of restrictive options to designate streams.
    • VERSATILE FUNCTIONALITY - Flat top design allows for efficient collection of trays and other materials when applicable in an indoor setting.
    • EFFECTIVE COMMUNICATION - Optional front door and backboard signage provides additional space to designate streams and divert waste while upscale 3D labeling highlights stream differentiation.
    • IMPRESSIVE RECYCLED LUMBER - Vision recycled lumber units are made from Green Circle Certified Recycled Plastics and were created to be impenetrable against moisture, pests, UV Rays, and harsh weather conditions.
    • SUPERIOR DURABILITY - Stainless steel hinges and heavy-duty screws complete the construction of a container that is built to last.
    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 32-96 gal

      Unit Height: 43-48 in

      Unit Width: 20.5-58.5 in

      Unit Depth: 20.5-27.5 in

      Unit Weight: 70-274 lbs

      SIGN FRAME AVAILABLE - See our website for details

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vision-series-aspyre-collection
    • Product familyOutdoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    บาฮามาส
    เบลีซ
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส

    สินค้าใกล้เคียง