เผยแพร่สินค้าของคุณ
Courtside Series
Courtside Series
Courtside Series
Courtside Series
Courtside Series
Courtside Series

    Courtside Series

    Collect food scraps and recyclables with this easy to use, multi-stream recycling station. The Courtside is durable and large in capacity, making it ideal for eating areas of any kind with bold labels and different opening options that minimize confusion and ensure proper sorting.

    • SERVICING HAS NEVER BEEN MORE SIMPLE​ - The Courtside's fenced in top intuitively communicates the users' responsibility to return their tray while magnetic front doors and rigid liners with handles make servicing of this large capacity container a breeze​
    • DISCOVER YOUR WINNING, LONG-TERM SOLUTION ​- Durable powder-coated steel construction will last years and mask wear and tear​
    • PORTABLE AND EFFICIENT​ - Casters allow for easy transportation making it completely adaptable to changes in your space, as well as improving the ease of servicing the container​
    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 32-64 gal

      Unit Height: 48 in

      Unit Width: 20.5-36.5 in

      Unit Depth: 21.5 in

      Unit Weight: 92-152 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.courtside-series
    • Product familyIndoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    บาฮามาส
    เบลีซ
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส

    สินค้าใกล้เคียง