เผยแพร่สินค้าของคุณ
Euro Series
Euro Series
Euro Series
Euro Series
Euro Series

    Euro Series

    The Euro™ is a modern European inspired container that will change the look of outdoor waste and recycling collection. This extremely durable container offers a built-in canopy and curved design, which not only protects from rain and precipitation, but emphasizes its high-end artistic appearance. With the option of lockability and easy ground mounting, this container is the perfect fit for any outdoor setting.

    • IMPRESSIVE DURABILITY - Double wall plastic makes an extremely sturdy outdoor bin
    • HIGH-END AESTHETIC - Clean, simple, modern, and European inspired appearance
    • SECURE AND STABLE - Can easily be weighted down to keep the bin in place, with a locking feature on each container
    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 36 gal

      Unit Height: 45.625 in

      Unit Width: 22.875 in

      Unit Depth: 22.75 in

      Unit Weight: 44.55 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.euro-series
    • Product familyOutdoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)45.62
    • กว้าง (นิ้ว)22.87
    • ความลึก (นิ้ว)22.75
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    • น้ำหนัก44.55
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    บาฮามาส
    เบลีซ
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส

    สินค้าใกล้เคียง