เผยแพร่สินค้าของคุณ
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series

    Galaxy Series

    Blending unparalleled design flexibility with real-world functionality, Galaxy recycling & waste stations offer unique beauty and performance. The Galaxy combines attractive & adaptable powder-coated steel with the extreme durability of high-density plastic. Indoors or out, the Galaxy is a first-class choice for public spaces, shopping centers, universities, healthcare facilities, office buildings, and other public spaces.

    • SIGNIFICANTLY REDUCE SERVICING TIME - High-capacity liners at 28G per stream
    • EXTREME DURABILITY - 16-gauge powder-coated steel paired with rotationally-molded liners
    • INCREASED SECURITY – Lockable liners that can be easily removed for servicing and cleaning
    • KEEP CONTENTS DRY - Curved lid helps keeps precipitation out and discourages users from leaving items on top
    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 56 gal

      Unit Height: 42.5 in

      Unit Width: 29.375 in

      Unit Depth: 21.3 in

      Unit Weight: 108.6 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.galaxy-series
    • Product familyOutdoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)42.5
    • กว้าง (นิ้ว)29.37
    • ความลึก (นิ้ว)21.3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    • น้ำหนัก108.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    บาฮามาส
    เบลีซ
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส

    สินค้าใกล้เคียง