เผยแพร่สินค้าของคุณ
Infinite Series
Infinite Series
Infinite Series
Infinite Series
Infinite Series
Infinite Series

    Infinite Series

    Whether choosing neutral tones or bold hues, the Infinite™ Series is designed to band your program together. The large collection capacity and straightforward collection management–paired with its modern design–makes choosing a durable recycling & waste container simple.

    • LONG LASTING, WEATHERPROOF FINISH - Curvy, textured LDPE body masks wear and tear on the container.
    • OPTIMAL SERVICING CAPABILITIES - Optional caster kit available that enables the container to be relocated to a service area.
    • CUSTOMIZE TO MEET YOUR PROGRAM'S NEEDS - Multiple color options for the body and interchangeable bands, as well as restrictive opening options and endless labeling capabilities.
    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 35-37.5 gal

      Unit Height: 31.5-33.75 in

      Unit Width: 22.5-24.5 in

      Unit Depth: 19.5-19.75 in

      Unit Weight: 14.8-16.25 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.infinite-series
    • Product familyIndoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    บาฮามาส
    เบลีซ
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส

    สินค้าใกล้เคียง