เผยแพร่สินค้าของคุณ
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series

    Octo Series

    Create a modern look without sacrificing practicality. Eight flat sides allow for 360-degree customized labelling options. The Octo is the perfect container for large public spaces both indoor and outdoor with an edgy, yet practical and durable design.

    • STRONG AND LONG LASTING​ - A Single stream modular container that is ideal for both indoor and outdoor public spaces.​ It's Weighted base capability keeps the container in place making it ideal for outdoor use.​
    • EASY TO MAINTAIN​ - Liner can be easily removed for servicing and cleaning, with a sloped lid design that helps keep precipitation out and discourages users from leaving items on top​
    • LIMITLESS OPTIONS TO MAKE IT YOUR OWN​ - Eight-sided design allows for ample signage and labeling options with optional colored face plates to communicate stream differentiation. The Octo unique lid also allows the option for customized colors and labelling to increase your diversion rate.​
    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 32 gal

      Unit Height: 36.75-48.5 in

      Unit Width: 19.5 in

      Unit Depth: 19.5 in

      Unit Weight: 34.21 lbs

      INDOOR & OUTDOOR LID OPTIONS AVAILABLE - See our website for details

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.octo-series
    • Product familyOutdoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    บาฮามาส
    เบลีซ
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส

    สินค้าใกล้เคียง