เผยแพร่สินค้าของคุณ
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series

    Outlaw Series

    This durable, high-capacity container is perfect for any indoor environment. The Outlaw's body is made from 100% Post-Consumer Recycled Content with blow-molded construction and is on the leading edge of circular-economy sustainability with quick & efficient manufacturing, allowing us to get this future-conscious product to you exactly when you need it.

    • HIGH-CAPACITY – With a capacity of 50 gallons, you'll save time and money servicing this easy-to-maintain container.
    • ENVIRONMENTALLY CONSCIOUS – With its body being made from 100% PCR, it is produced with a smaller carbon footprint, in addition to being fully recyclable at the end of life.
    • HIGH-END AESTHETIC – The Outlaw's lid adds a high-end look to your space with a brushed pewter finish and choice of mixed or full restrictive openings.
    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 50 gal

      Unit Height: 30 in

      Unit Width: 20 in

      Unit Depth: 20 in

      Unit Weight: 11.95 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.outlaw-series
    • Product familyIndoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)30
    • กว้าง (นิ้ว)20
    • ความลึก (นิ้ว)20
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRecycled Polyethylene
    • วัสดุรองABS
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    • น้ำหนัก11.95
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    บาฮามาส
    เบลีซ
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส

    สินค้าใกล้เคียง