เผยแพร่สินค้าของคุณ
Renegade Series
Renegade Series
Renegade Series
Renegade Series
Renegade Series

    Renegade Series

    This durable, high-capacity container is perfect for any outdoor environment. Made from 100% Post-Consumer Recycled Content with blow-molded construction, the Renegade is on the leading edge of circular-economy sustainability and quick & efficient manufacturing, allowing us to get this future-conscious product to you exactly when you need it.

    • HIGH-CAPACITY - With a capacity of 50 gallons, you'll save time and money servicing this easy-to-maintain container.
    • ENVIRONMENTALLY CONSCIOUS - Made from 100% PCR, the Renegade is produced with a smaller carbon footprint and is fully recyclable at the end of life.
    • PROTECTIVE RAIN HOOD – The uniquely designed canopy lid keeps precipitation out of the container, leaving contents dry and protected.
    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 50 gal

      Unit Height: 41.75 in

      Unit Width: 20 in

      Unit Depth: 20 in

      Unit Weight: 24 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.renegade-series
    • Product familyOutdoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)41.75
    • กว้าง (นิ้ว)20
    • ความลึก (นิ้ว)20
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRecycled Polyethylene
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    • น้ำหนัก24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    บาฮามาส
    เบลีซ
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส

    สินค้าใกล้เคียง