เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sessanta Series
Sessanta Series
Sessanta Series
Sessanta Series
Sessanta Series

    Sessanta Series

    Upgrade your recycling & waste program with a design that is compatible with your industry’s needs. The Sessanta is built with practicality in mind and offers a sleek design on a budget without compromising quality. Adding the Sessanta to your restaurant or food court will maximize your diversion rate while complementing your décor.​

    PLEASE NOTE:
    [This product is only available to ship within Continental North America]

    • Tailor this sleek unit to give you the custom look you desire
    • Build in shelf, intuitively communicates the users' responsibility to return their tray
    • Front door access ensures seamless servicing
    • Metal kick plate increases durability, granting a long lifespan
    • Infinite customizable label options to coincide with your brand
    • No assembly required for quick deployment
    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 64 gal

      Unit Height: 54 in

      Unit Width: 37 in

      Unit Depth: 22 in

      Unit Weight: 132 lbs

      BACKBOARD SIGN FRAME AVAILABLE - See our website for details

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sessanta-series
    • Product familyIndoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)54
    • กว้าง (นิ้ว)37
    • ความลึก (นิ้ว)22
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    • น้ำหนัก132
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง