เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toronto Series | Sustainable City Series
Toronto Series | Sustainable City Series

    Toronto Series | Sustainable City Series

    Heighten the success rate of your refuse management program with the Toronto. This expanded metal container is the only one of its kind in the series. The vivid mesh-like design creates high visibility of the internal colored liners, maximizing stream recognition. Be the recycling leader in your industry by adding containers to your program that are constructed with sustainability in mind.

    • INCREASE STREAM VISIBILITY​ - Expanded metal design exposes bright colored liners making stream designation easily identifiable.​
    • SECURE AND EASY SERVICING​ - Depending on the number of streams you choose, the Toronto has separate liners with handles to aid in servicing and keep streams free from contamination. It also features a tethered lid for added security and can be ground mounted to keep it in place.​
    • CUSTOMIZE TO FIT YOUR PROGRAM​ - The Toronto is available in one or two streams with a choice between the single standard, double standard or double canopy lid to accommodate any setting.​
      สเปคสินค้า
      • Measurements

        Capacity: 45 gal

        Unit Height: 37.5 in

        Unit Width: 23 in

        Unit Depth: 23 in

        Unit Weight: 62 lbs

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.toronto-series-sustainable-city-series
      • Product familyOutdoor Products
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
      • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
      • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (นิ้ว)37.5
      • กว้าง (นิ้ว)23
      • ความลึก (นิ้ว)23
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPowder coated steel
      • วัสดุรองPlastic
      • ออกเเบบโดยแคนาดา
      • ผลิตโดยแคนาดา
      • น้ำหนัก62
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
      • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
      • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
      • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
      • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
      • OmniClass Number23-21 43 23
      • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

      พื้นที่การขาย

      อเมริกาเหนือ
      กัวเตมาลา
      คอสตาริกา
      แคนาดา
      จาเมกา
      นิการากัว
      บาฮามาส
      เบลีซ
      ปานามา
      เปอร์โตริโก
      เม็กซิโก
      สหรัฐอเมริกา
      เอลซัลวาดอร์
      ฮอนดูรัส

      สินค้าใกล้เคียง