เผยแพร่สินค้าของคุณ
Summit Series
Summit Series
Summit Series
Summit Series
Summit Series

    Summit Series

    Take your diversion rates to new heights with the Summit™ Series. This sharp, modern container features front door access and a sloped lid, designed to maximize program success. Double and triple stream configurations are available within a single unit, with generous space for labeling. For higher-volume applications, XL sizes provide expanded capacity.

    • VERSATILE, DURABLE, AND MODERN - With a standard sloped lid design, this container combines reinforced steel construction for lasting durability with smooth, sleek components that offer a high-end, professional appearance.
    • BUILT FOR ANY PROGRAM - Available in double or triple streams or expanded capacity XL sizes to meet your particular program's waste diversion needs.
    • ENVIRONMENTALLY FRIENDLY RECYCLING - Made entirely in North America, including liners made from 100% post-consumer recycled content.
    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 30-96 gal

      Unit Height: 36.625-44.876 in

      Unit Width: 26.875-44 in

      Unit Depth: 15-20.06 in

      Unit Weight: 90.45-157.2 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.summit-series
    • Product familyIndoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองHigh-density polyethylene (HDPE)
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    บาฮามาส
    เบลีซ
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส

    สินค้าใกล้เคียง