เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vancouver Series | Sustainable City Series
Vancouver Series | Sustainable City Series

    Vancouver Series | Sustainable City Series

    Add a burst of color to your community’s recycling & waste program with the remarkable Vancouver Series. This cylindrical metal container accommodates from one to two streams and comes with a sturdy plastic lid and durable body to withstand various elements. The Vancouver will be a pivotal part of keeping your community’s outdoor space clean and free of litter.

    • Add a burst of color to your community's recycling & waste program with the Vancouver
    • This stunning diversion bin, is available in one or two streams to match your material collection program
    • Attractive mosaic effect showcases the colored liners through the metal design, making stream designation easily identifiable
    • Liners have ergonomic handles to aid in servicing
    • Lid is tethered to the container for added security
    • Choose between the single standard, double standard or double canopy lid
    • If required, can be secured to the ground
    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 37.5 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 81 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vancouver-series-sustainable-city-series
    • Product familyOutdoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)37.5
    • กว้าง (นิ้ว)23
    • ความลึก (นิ้ว)23
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    • น้ำหนัก81
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    บาฮามาส
    เบลีซ
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส

    สินค้าใกล้เคียง