เผยแพร่สินค้าของคุณ
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series

    VistaBin Series

    Refined in appearance and built for performance, the VistaBin™ Series delivers smart, efficient collection solutions for a wide range of environments. Available in clear plastic or durable metal mesh body styles, the series offers options for enhanced content visibility, security awareness, indoor/outdoor durability, and natural airflow. Designed for high-traffic spaces, each bin features rugged construction, optional canopy lid configurations, and standard or custom labeling options to support seamless integration into waste and recycling programs.

    • CAPACITY-DRIVEN DESIGN - A spacious interior and durable body construction maximizes collection capacity, reducing servicing frequency while supporting efficient waste and recycling programs.
    • CONTENT VISIBILITY - Available in clear plastic or metal mesh body styles, both options provide quick content monitoring to improve stream management and support enhanced security awareness.
    • DURABLE CONSTRUCTION - Engineered with a rugged body, durable lid, and sturdy base, the series is built to deliver reliable long-term performance in high-traffic indoor and outdoor environments.
    • CUSTOMIZABLE & APPLICATION-READY - Optional labeling solutions and outdoor-ready accessories, including canopy lid options, allow the series to adapt to a wide range of waste and recycling applications.
    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 50 gal

      Unit Height: 31-41.25 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 18.3-30.6 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vistabin-series
    • Product familyOutdoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)23
    • ความลึก (นิ้ว)23
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC011189
    • ชื่อ ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    บาฮามาส
    เบลีซ
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส

    สินค้าใกล้เคียง