เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wave Series
Wave Series
Wave Series
Wave Series
Wave Series
Wave Series

    Wave Series

    The Wave Series containers are optimally suited for both indoor and outdoor areas where recycling and waste is collected in high volumes. Available in solo or duo models, these rotationally molded bins are durable and come with a secure lid space for food trays.

    • A PERMANENT SOLUTION - Scratch-resistant LDPE body with stone finish masks the appearance of wear and tear while resisting weather conditions and staying strong in or outdoors​.
    • TAILORED TO YOUR NEEDS​ - The Wave's lid design can hold food trays securely, while customizable openings and label options match your existing recycling and waste program and encourage diversion​.
    • EASY CLEANING AND MAINTENANCE​ - This large capacity container is easy to service with a removable liner that can be wiped clean or power-washed. Hard or soft ground mounting kits are also available to ensure stability and security.
    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 40-46 gal

      Unit Height: 42 in

      Unit Width: 21.5 in

      Unit Depth: 23.75 in

      Unit Weight: 38.6-53.5 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wave-series
    • Product familyOutdoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองHigh-density polyethylene (HDPE)
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    บาฮามาส
    เบลีซ
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส

    สินค้าใกล้เคียง