เผยแพร่สินค้าของคุณ
DIRTCAL® - Dirt Separators, ASME (8 - 14" ANSI flange) - NA Market
Caleffi

DIRTCAL® - Dirt Separators, ASME (8 - 14" ANSI flange) - NA Market

Epoxy resin coated steel body.

Complete with:

→ Bottom drain valve (code NA39753)

¾" NPT male top thread with brass cap.

ANSI 150 flange connections.

Max working pressure: 150 psi

Vessel temp range: 32° - 270°F

Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

สเปคสินค้า
  • Epoxy resin coated steel body.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    ¾" NPT male top thread with brass cap.

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5465A-flanged-8-14
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์North America
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-31
  • หมายเลขฉบับ3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)