เผยแพร่สินค้าของคุณ
DISCALDIRT® Air and Dirt Separators, ASME/CRN (8" - 14" ANSI flange) - NA Market
Caleffi

DISCALDIRT® Air and Dirt Separators, ASME/CRN (8" - 14" ANSI flange) - NA Market

Air and dirt separators are used to continuously remove the air and debris contained in the hydronic circuits of heating and cooling systems. The air discharge of these devices is very high. They are capable of automatically removing all of the air present in the system down to the microbubble level. The DISCALDIRT® air and dirt separator also removes any solid impurities in the system. The impurities collect at the bottom of the device and can be flushed through the integral drain shut-off valve. The circulation of fully de-aerated and cleaned water enables the equipment to operate under optimum conditions, free from noise, corrosion, or mechanical damage. Insulation shells are available separately for field installation on the brass DISCALDIRT®.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

สเปคสินค้า
  • Air & dirt separator.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    ANSI 150 flange connections.

    1" NPT male bottom drain connection.

    ½" NPT male side drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    Side drain valve (code 538402 FD)

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32˚ - 270˚F

    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)

    Air separation efficiency: up to 100% removal

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.546A-flanged-8-14
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์North America
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010260
  • ชื่อ ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 55 35
  • OmniClass TitleLiquid Separators
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)