เผยแพร่สินค้าของคุณ
Camden CIPBU3 Push Button Control Station
Camden CIPBU3 Push Button Control Station
    Camden Door Controls

    Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Camden industrial push button control stations for interior use are designed to control shipping doors. CI-PB Series stations are supplied complete with NEMA rated enclosures and heavy duty 240 VAC rated contacts. These control switches are UL listed and CSA certified.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Contact Type: 3 Single Pole 

      Contact Rating: CI-PBU3: 5 A @ 240 VAC

      CI-PBS3: 10 A @ 240 VAC

      Enclosure: CI-PBU3: NEMA1 Surface Mount

      CI-PBS3: NEMA1 Flush/Surface Mount

      Dimensions: CI-PBU3: 2-3/8" x 5-11/32" x 1-13/16" 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Camden-CIPBU3-Push-Button-Control-Station
    • Product familyDoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Controls
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)5.5
    • กว้าง (นิ้ว)2
    • ความลึก (นิ้ว)2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก0.63
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • UNSPSC nameSecurity or access control systems
    • UNSPSC code46171619
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Hardware
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories