เผยแพร่สินค้าของคุณ
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch
    Camden Door Controls

    Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    'Camden Tough' stainless steel key switches are available in narrow and single gang widths. The pre-assembled switch mounting bracket is designed to minimize installation time. They accept virtually any 1" - 1-1/4" mortise cylinder and cam. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Voltage: 12/24V AC/DC 

      Contact Rating: 6 Amps 

      Switch Life: 100,000 cycles 

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: US/C32D

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Camden-CM-1200-Stainless-Steel-Mortise-Key-Switch
    • Product familyDoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Controls
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.5
    • กว้าง (นิ้ว)2.75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • UNSPSC nameSecurity or access control systems
    • UNSPSC code46171619
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Hardware
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories