เผยแพร่สินค้าของคุณ
Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad
Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad
    Camden Door Controls

    Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad

    CM 120 Series flush mount keypads offer North American built quality and offer the widest range of features and competitive value. The wide range of keypad options includes wired keypads with the option for a plug-in 915Mhz Lazerpoint RF 2 channel wireless transmitter and fully wireless keypads with battery or line power. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Contact Type: 2 x Form 'C'

      Contact Rating: 3 AMPS @ 24 VDC

      Capacity: 999 User Codes

      Length: Variable, Up to 8 Digits 

      Response Time: 0.3 Seconds

      Time Delay: 1 to 255 Seconds

      Temp Range: -40°F to + 122°F 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 3/4"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Camden-CM-120W-V2-Outdoor-Metal-Keypad
    • Product familyDoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Controls
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.5
    • กว้าง (นิ้ว)2.75
    • ความลึก (นิ้ว)0.75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • UNSPSC nameSecurity or access control systems
    • UNSPSC code46171619
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Hardware
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories