เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAPATECT MINERA CARBON LINE

CAPATECT MINERA CARBON LINE

System for high mechanical resistance and dark colors, with organic reinforcement mortar with carbon fiber. Cerified and guaranteed mechanical resistance. System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect MF Fassadendämmplatte double density Reinforcement mortar: OrCa-Spachtel Reinforcement fabric: Capatect OrCa-Gewebe 653 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15-K20-K30 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon + Capatect VT90
สเปคสินค้า
  • Properties: - Insulation material: Mineral wool (MW) - Render material: NQG silicone resin binder - Fire behaviour (EN 13501-1): A2-s1-d0 - Reflection index (IR) min.: 5 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class A - Group 1 - Resistance to mechanical stess: High - Resistance in environments with frost / thaw stresses: High - Resistance in marine environments: Medium - Resistance in polluted environments: High ETA certificates: - 11-0170 (Minera Carbon) - 09-0368 (OrCa-Spachtel) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect MF Fassadendämmplatte double density Reinforcement mortar: OrCa-Spachtel Reinforcement fabric: Capatect OrCa-Gewebe 653 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15-K20-K30 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon + Capatect VT90
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CAPAROL-ETICS-MINERA-CARBON-LINE
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ETICS
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMineral wool
  • วัสดุรองPlaster
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • OmniClass Number23-13 25 19 15
  • OmniClass TitleThermal Insulation Coatings