เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAPATECT NATURE LINE

CAPATECT NATURE LINE

System that uses hemp fiber insulation panels. This material is sustainable, completely recyclable and with an excellent ecological and energy balance. System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 or Capatect Rollkleber 615 Insulation board: Capatect HF Fassadendämmplatte Wall Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
สเปคสินค้า
  • Properties: - Insulation material: Hemp fiber (HF) - Render material: NQG silicone resin binder - Fire behaviour (EN 13501-1): B-s2-d0 - Reflection index (IR) min.: 20 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class A - Group 1 - Resistance to mechanical stess: Low - Resistance in environments with frost / thaw stresses: Low - Resistance in marine environments: Low - Resistance in polluted environments: High ETA certificates: - 05-0052 (Standard) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 or Capatect Rollkleber 615 Insulation board: Capatect HF Fassadendämmplatte Wall Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CAPAROL-ETICS-NATURE-LINE
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ETICS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักHemp Fabric
  • วัสดุรองPlaster
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • OmniClass Number23-13 25 19 15
  • OmniClass TitleThermal Insulation Coatings