เผยแพร่สินค้าของคุณ
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
    Capdell

    A Collection - Armchair

    A-COLLECTION design by Fran Silvestre, is born by the relation between two elements. On the one hand, the structural metallic frame made of a minimalsquared profile with an orthogonal geometry which ensures the piece’s stability. On the other hand, the organic geometry of the wooden chassis provides comfort and ergonomy to the piece. Maybe, sitting down touching wood brings good luck.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A-collection_462R
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (87)