เผยแพร่สินค้าของคุณ
FleeceBACK PVC
Carlisle SynTec Inc.

FleeceBACK PVC

About FleeceBACK PVC & FleeceBACK KEE HPFleece-reinforced PVC membranes that offer superior durability and reflectivity. In addition to reinforced FleeceBACK PVC membranes, Carlisle also offers FleeceBACK PVC membranes featuring Dupont's® Elvaloy KEE (Ketone Ethylene Ester) copolymer, resulting in the most dependable PVC membrane in the industry. Both of these membranes can be installed over a variety of existing roof systems and deck types.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fleeceback-pvc
  • Product familyMembranes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PVC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG019610
  • ชื่อ ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriptionUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes