เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sure-Tough EPDM
Carlisle SynTec Inc.

Sure-Tough EPDM

About Sure-Tough EPDMSure-Tough polyester-reinforced EPDM membranes from Carlisle are ideal for either fully adhered or mechanically attached roofing systems. These membranes are resistant to punctures, tears, and scuffs; as well as being formulated with fire retardants. Available with an accidental puncture warranty, Sure-Tough roofing systems provide enhanced rooftop durability and puncture resistance. Sure-Tough membrane complies with ASTM D4637 Type II.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sure-tough-epdm
  • Product familyMembranes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EPDM
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG019610
  • ชื่อ ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriptionUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes