เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sure-Seal EPDM
Carlisle SynTec Inc.

Sure-Seal EPDM

Sure-Seal Cool Gray EPDMRoof membrane color plays a crucial role in a building’s energy performance. In cooling-dominant southern climates, black membranes can increase energy costs, while in heating-dominant northern climates, white membranes can do the same. Carlisle’s new Sure-Seal Cool Gray EPDM bridges this gap by offering a balanced solution for mixed climates. It combines the reflectivity of lighter membranes with the thermal benefits of darker ones, without sacrificing the trusted benefits of EPDM. About Sure-Seal EPDMIdeal for use in fully adhered and ballasted assemblies, Carlisle’s non-reinforced Sure-Seal EPDM membranes have a strong track record of performance and dependability. Sure-Seal EPDM features a full monolithic thickness of exceptional weathering material, comes in sheet sizes up to 50' wide by 200' long and complies with ASTM D4637 Type I.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sure-seal-epdm
  • Product familyMembranes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EPDM
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG019610
  • ชื่อ ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriptionUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes