เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sure-Weld® TPO
Carlisle SynTec Inc.

Sure-Weld® TPO

About Sure-Weld TPOCarlisle's Sure-Weld TPO reinforced membrane is a premium, heat-weldable, single-ply thermoplastic polyolefin sheet designed for new roof construction and re-roofing applications. Sure-Weld High Slope (HS) membrane is formulated for specific fire code approvals, and Sure-Weld EXTRA is 80 mils thick for the longest-term performance and weatherability.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sure-weld-tpo
  • Product familyMembranes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TPO
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG019610
  • ชื่อ ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriptionUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes