เผยแพร่สินค้าของคุณ
FleeceBACK RapidLock (RL™)
Carlisle SynTec Inc.

FleeceBACK RapidLock (RL™)

About FleeceBACK RapidLock (RL) SystemRevolutionary membrane attachment method that provides a fully-adhered EPDM, TPO, or PVC system without the use of adhesives. The RapidLock (RL) system utilizes VELCRO® Brand Securable Solutions along with 115-mil FleeceBACK RL EPDM, TPO, or PVC to achieve performance on par with traditional fully-adhered single-ply systems. No stirring of adhesives or waiting for flash-off required. This roofing system provides up to 80% labor savings compared to traditional bonding adhesive and up to 25% labor savings compared to a traditional FleeceBACK system. Don't Take Our Word For ItCarlisle’s FleeceBACK RapidLock (RL) Roofing System is a groundbreaking innovation that is ideal for new construction and re-roofing projects. But don’t take our word for it! See for yourself what people are saying about this revolutionary, adhesiveless system.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fleeceback-rapidlock-rl
  • Product familyRoofing-Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Specialty
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG019610
  • ชื่อ ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriptionUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes