เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sure-Flex KEE HP FleeceBACK
Carlisle SynTec Inc.

Sure-Flex KEE HP FleeceBACK

About Sure-Flex KEE HP FleeceBACKThe ultimate in PVC roofing performance, Sure-Flex PVC KEE HP FleeceBACK membrane is composed of a unique combination of Elvaloy copolymer, fiberglass scrim and polyester fleece backing. This membrane is designed to enhance weatherability, flexibility and toughness. The fleece backing enhances puncture resistance and provides a separating layer for rough or asphalt substrates.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sure-flex-kee-hp-fleeceback
  • Product familyMembranes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PVC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG019610
  • ชื่อ ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriptionUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes