เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sure-White EPDM
Carlisle SynTec Inc.

Sure-White EPDM

About Sure-White EPDMSure-White EPDM is an ideal solution for building owners looking to reduce air conditioning costs without compromising performance or durability. Offering the same material characteristics as Carlisle's standard EPDM, Sure-White membranes have over 20 years of proven field performance, come in sheet sizes up to 20' wide by 100' long, and comply with ASTM D4637 Type I.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sure-white-epdm
  • Product familyMembrances
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EPDM
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG019610
  • ชื่อ ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriptionUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes