เผยแพร่สินค้าของคุณ
Beton, Carpet Tile Collection
Beton, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Beton, Carpet Tile Collection

    Béton is inspired by the natural organic surface of freshly laid concrete. With a subtle interaction of color tone, the collection provides an undulating texture for an aesthetically neutral backdrop to compliment with any interior.
    Created as a standalone pattern, the multiple tonal shades enable selective placement of plain accent colour modules to coordinate with other finishes, providing the interior a complete freedom of expression.

    สเปคสินค้า
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Beton
    • Product familyCarpet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)