เผยแพร่สินค้าของคุณ
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
    Rols Carpets

    Maya carpet and rug

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
    Maya redefines the standards of “sisal-look” carpets, by manufacturing a custom sustainable carpet made from recycled plastic bottles, which is much more durable and softer. This carpet is suitable for both indoor and outdoor spaces. Maya is available in 4 designs: Wave, Dune, Gradient, and Rhombus. The Gradient design represents a timeless herringbone look similar to jute or sisal carpets, but with much superior performance.
    สเปคสินค้า
    • - Maya carpet / made-to-measure rug - Manufactured on a flat woven Wilton loom - Composition: Recycled PET (For Outdoors) - Total Weight Approx.: ± 1,950 g/m² - Total Thickness: ± 5 mm - Maximum Width: Up to 4 Meters Product Certifications_ - Light commercial use with usage class 23, 33 (EN 1307) - Fire certification DFls1 (EN 13501-1) - UV treatment incorporated into the fibers allows for indoor and outdoor use with colorfastness to light >6 (ISO 105-B02) - Suitable for use with underfloor heating (TOG 0.71) - Antistatic behavior (ISO 6356) - Sustainability: Meets standards for LEED-certified buildings (EQC 4.3) and BREEAM
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.maya_carpet_rug
    • Product familyMaya
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpets and Rugs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)