เผยแพร่สินค้าของคุณ
By the Shore, Carpet Tile Collection
By the Shore, Carpet Tile Collection
By the Shore, Carpet Tile Collection
By the Shore, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    By the Shore, Carpet Tile Collection

    By the Shore is a calm, understated carpet design that brings quiet structure to busy spaces. Subtle shifts in texture reflect the way sand, water, and light change along the shoreline, creating visual interest with a refined, delicate touch.

    Gentle variation across the surface adds depth and movement, resulting in an aesthetic that feels calm, controlled, and intentional. The refined pattern sits comfortably within both large- and small-scale commercial interiors, supporting furniture, finishes, and architecture with ease.

    Designed for modern workplaces, By the Shore is easy to work with and easy to live with. Its restrained design promotes focus, flow, and a sense of cohesion — helping spaces feel more professional, welcoming, and considered.

    By the Shore doesn’t demand attention.
    It creates a sense of calm, a subtle foundation for modern working environments.

    สเปคสินค้า
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft x® and EcoSoft®, Recycled PET Cushion Back
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.By-the-Shore
    • Product familyCarpet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)