เผยแพร่สินค้าของคุณ
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Headlands, Carpet Tile Collection

    Looking out from the headland where nature perfectly balances two worlds. Between land and water, hard and soft, familiar and unfamiliar. Inviting promises of adventure and new discovery. Anticipate new pathways, traverse from peaks to the cliff’s edge, between the known and the unknown . . . . . . what possibilities lie ahead?

    Headlands is a modular carpet tile collection designed to invigorate the simple elegance of Flatlands to produce a beautiful partnership which invites a sense of play and endless possibilities.

    สเปคสินค้า
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Headlands
    • Product familyCarpet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)