เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nevoa, Carpet Tile Collection
Nevoa, Carpet Tile Collection
Nevoa, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Nevoa, Carpet Tile Collection

    Névoa evokes a feeling of quiet contemplation, the calm and tranquility brought into contrast when the mist clears. A sense of optimism where clarity begins to come back into view and the freshness as your vision starts to sharpen its focus. This collection gives a neutral backdrop of calm serenity to any interior with a subtle tonal pattern gradually revealing itself.

    สเปคสินค้า
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Nevoa
    • Product familyCarpet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)