เผยแพร่สินค้าของคุณ
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Over the Ocean, Carpet Tile Collection

    The Breaking Waves Collection follows and expands upon our Breaking Ground Collection and features two styles that offer the same high performance and great value in sophisticated ocean-inspired designs. Over the Ocean was inspired by the movement of currents and reflected light on the surface of the water as seen from the air. Across the Sea draws its inspiration from the patterns that waves create as they meet the shore. These two organic designs can be used independently or as coordinates to enhance the interior environment.

    สเปคสินค้า
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Over-the-Ocean
    • Product familyCarpet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)