เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Reuso, Carpet Tile Collection

    Complimentary components working together… The ability to mix colours and batches allows for a unique and economical installation which is kinder to the world around us. Flexibility within this collection is at the heart of creating individual interiors.Reuso is a modular carpet tile designed to utilise every square inch produced to reduce waste. With two options of environmentally respectful backing types, Reuso offers a package both inspired by, and the genuine reuse of everyday materials into new products.

    สเปคสินค้า
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :25 x 100 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Reuso
    • Product familyCarpet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)