เผยแพร่สินค้าของคุณ
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Upstream EBB, Carpet Tile Collection

    Upstream has been engineered to highlight how for more than a decade, Carpets Inter has diverted plastic waste from becoming part of this essential movement of water around our planet.

    EBB-Wash adds a splash of color to the Upstream Collection and is created to highlight how Carpets Inter is succeeding in preventing plastic waste from polluting our oceans and rejuvenating the natural habitats of our marine life.

    สเปคสินค้า
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSoft®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Upstream_EBB
    • Product familyCarpet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)