เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Vila Rica, Carpet Tile Collection

    Vila Rica is inspired by the vernacular architecture of historic Portugal, specifically from the vilas or small towns. The exteriors of the typical buildings combine mostly neutral walls enlivened with accent colors. The designer uses variegated neutrals interspersed with accents of color in an organic linear pattern to create a simple texture that renders a quiet sophisticated look on the floor. The colors are designed to be used in combination or individually to create inspired floors and complement inspiring interiors.

    สเปคสินค้า
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vila_Rica
    • Product familyCarpet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)