เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waterloo
Waterloo
Waterloo
Waterloo
    Carpets Inter

    Waterloo

    Where structure meets flow. Designed for modern living.

    Inspired by London Waterloo, the bustling hub of connection and movement, the Waterloo Collection brings you carpets that blend structure with effortless flow. Featuring refined patterns and modern minimalist hues, this collection reflects seamless connections and dynamic living—perfect for enhancing every space.

    The Waterloo doesn’t just offer beautiful design inspired by seamless flow; it delivers top-tier performance where it counts. Built for high-traffic environments, these carpet tiles provide the ultimate in durability and flexibility for today’s dynamic spaces.

    สเปคสินค้า
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft® and EcoSquare®
      Tile Size :
      50 x 100 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Waterloo
    • Product familyCarpets Inter x BIMobject TH
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet Tile Collection
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)8
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • วัสดุรองNylon
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)