เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door hinges model 2010
Ceam Amadeo

Door hinges model 2010

Concealed hinges for doors, water resistant (Pa66 + Stainless steel 304L)
สเปคสินค้า
  • minimum door thickness 31 mm; load capacity up to 60kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CEAM_hinges_model2010
  • Product familyDoor hinges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door hinges 2010
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)89
  • กว้าง (มิลลิเมตร)25
  • ความลึก (มิลลิเมตร)27.3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองPolyamide
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors