เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
ceam-amadeo/products/bb305184-e1f2-47c0-a4be-6a06f5ea151f
หน้าหลัก
ประเภท
ประตู
ฮาร์ดแวร์
Door hinges model 1428
Available in สหรัฐอเมริกา
Ceam Amadeo
ติดตาม
Door hinges model 1428
Slim, elegant and resistant, 1428 is the the hinge 18mm thick suitable for panels > 22mm thick. Use it on your cabinets or in your light interior doors!
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 25kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
CEAM_hinges_model1428
Product family
Door hinges
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Door hinges 1428
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2025-04-29
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
104
กว้าง (มิลลิเมตร)
18
ความลึก (มิลลิเมตร)
18
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.ceamitalia.it/en/door-hinges/1428/
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.ceamitalia.it/en/certifications/
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.ceamitalia.it/wp-content/uploads/2024/10/1428_Web_IT.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Zinc
ออกเเบบโดย
อิตาลี
ผลิตโดย
อิตาลี
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประตู - ฮาร์ดแวร์
OmniClass Number
23-17 11 00
OmniClass Title
Doors
สินค้าใกล้เคียง
Ceam Amadeo
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg
ดาวน์โหลด
Ceam Amadeo
Door hinges model 2010
ดาวน์โหลด
Ceam Amadeo
Door hinges model 929
ดาวน์โหลด
Ceam Amadeo
Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg
ดาวน์โหลด
Ceam Amadeo
Door hinges model 1080 glass; load capacity up to 60kg
ดาวน์โหลด
Ceam Amadeo
Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg
ดาวน์โหลด