เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

3D concealed hinges: Only 257g for the glass fiber version of the reversible hinge for doors from 35 to 45mm thick. With a gap between the two wings of 23mm, 1230s is the ideal solution for reversible doors or to go around skirting boards or trims or claddings.
สเปคสินค้า
  • minimum door thickness 35 mm; load capacity up to 60kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CEAM_hinges_model1330s
  • Product familyDoor hinges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door hinges 1330
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)30
  • ความลึก (มิลลิเมตร)21
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
  • วัสดุรองFiber Glass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors