เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door hinges model 929
Ceam Amadeo

Door hinges model 929

It hides in your cabinet creating magnificent design, here is the first adjustable 3D hinge by Ceam dedicated to the world of furniture
สเปคสินค้า
  • minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 24kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CEAM_hinges_model929
  • Product familyDoor hinges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door hinges 929
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)76
  • กว้าง (มิลลิเมตร)14
  • ความลึก (มิลลิเมตร)15
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
  • วัสดุรองFiber Glass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors