เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bordillo Biselado de hormigón de 100x20x10
Bordillo Biselado de hormigón de 100x20x10
    Cerámica Campo

    Bordillo Biselado de hormigón de 100x20x10

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo biselado A2 (20x10 cm)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 44,00

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 44,00

    - Uds./palet = 30

    - Kgs/palet = 1300

    สเปคสินค้า
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo biselado A2 (20x10 cm)

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                  - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                  - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bordillo_Biselado_100x20x10
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bordillo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)44
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน