เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bordillo Envejecido 40x12x20
Bordillo Envejecido 40x12x20
    Cerámica Campo

    Bordillo Envejecido 40x12x20

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado envejecido, de medidas 40x12x20 cm.

    Disponible en varios colores a elegir: Arena, Salmón, Salmón pálido, Granate, Pardo, Pizarra-tostado, Mezcla Pardo-Pizarra, verde (otros colores bajo consulta)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 18,80

    - Uds/ml = 2,50

    - Kgs/ml = 47

    - Uds./palet = 83

    - Kgs/palet = 1560

    สเปคสินค้า
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado envejecido a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 40x12x20 cm.

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 3 – Marcado U

                                                    - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado U

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bordillo_Envejecido_40x12x20
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bordillo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน