เผยแพร่สินค้าของคุณ
Daily Floor-mounted WC DN001
Daily Floor-mounted WC DN001
    Ceramica Globo

    Daily Floor-mounted WC DN001

    DAILY floor-mounted wc 53x35 cm.
    สเปคสินค้า
    • Back-to-wall floor installation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Daily-Floor-mounted-WC-DN001
    • Product familyWC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Daily
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)430
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)530
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets